San - Antimicrobial
Vibrationsdämpande fästen med fläns
Vibrationsdämpande fästen med fläns
Dämpare med fläns i naturligt gummi med oval och fyrkantig monteringsfläns och bottenplatta med gängad bussning används vanligtvis för att skydda både i vertikal och tvärriktning. Denna typ av vibrationsdämpare används ofta för att skydda elektriska paneler från omgivande vibrationer.
Vibrationsdämpare är särskilt lämpliga för kompressorer, vibrationsmatare, fläktar, elektriska motorer eller annan väggmonterad utrustning. Kan också användas för att stödja rör eller utrustning som appliceras på taket. I sortimentet finns även kuddisolatorer i AISI 304 rostfritt stål.