San - Antimicrobial
Vingskruvar och vingmuttrar
Vingmuttrar och vingvred med två vingar eller ensidiga vinghandtag i olika material och dimensioner. Vissa finns i ELECOLORS färger.
Utvalda vingskruvar och vingmuttrar har en ergonomisk form med något konkava urtag gjorda på vingarna som underlättar korrekt placering av fingrarna för att tillämpa maximal kraft under åtdragningen. Finns med bussning i mässing eller i AISI 303 rostfritt stål, förzinkat stål eller gängat hål i rostfritt stål. Vissa vingvred finns med eller utan lock i de sju Elecolors-färgerna: orange, grå, gul, blå, röd, svart och grön.
I sortimentet finns även vingmuttrar med en vinge.