San - Antimicrobial
Elastomerfjädrar och hålstänger
Elastomerfjädrar och hålstänger i polyuretan
Elesa introducerar ett sortiment av elastomerfjädrar och hålstänger av elastomer
Dessa standardkomponenter har många användningsområden och de kan exempelvis användas som belastningsdämpare eller som formningselement och används ofta i processer som djupdragning, plåtformning och för ejektorer. De finns som standard tillgängliga i tre hårdhetsnivåer (80, 90 och 92 Shore A) och med flera olika diametrar (16 till 63mm).
Elastomerfjädrarna och hålstängerna garanterar:
- Hög motståndskraft mot axiell belastning vilket förhindrar plötsliga brott i händelse av en överbelastning.
- Goda elastiska egenskaper kombinerat med medelhöga nivåer av mekanisk motståndskraft mot kompression och dragkraft.
- Resistens mot kemiska ämnen som syror, fetter och oljor.
Hålstången av elastomer som även kan kallas för rundstav eller rundstång finns tillgänglig i längderna 250 och 500 mm kan användas som rullar på transportband eller rör, och genom att skära eller vrida hålstängerna kan man skapa fjädrar för formar, bussningar och stötdämpare. Elastomerfjädrar är ett utmärkt alternativ till traditionella metallfjädrar.