San - Antimicrobial
Tekniska data
/
Ställningsvisare
/
3. Direktdrivna lägesindikatorer
/
3.2 Val av lägesindikator utväxling
3.2 Val av lägesindikator utväxling
- Ställ in axeln i sitt startläge eller referens position.
- Räkna antalet varv på axeln för att omfatta hela inställningsområdet.
- Resultatet av denna operation är utväxlingen. Om det inte överensstämmer med en standardutväxling, välj närmast högre.
För en optimal skalavläsning, och därmed en mer exakt avläsning, rekommenderar vi att välja en utväxling som är så nära som möjligt det antal varv som krävs för att täcka hela inställningsområdet. Till exempel, om 11 varv erfordras, så är utväxlingen 12:1 den mest lämpliga, eftersom 11/12 av den tillgängliga graderingen kommer att användas. Om 24:1 utväxling skulle väljas, skulle bara 11/24 av graderingen användas och avläsningen skulle vara mindre noggrann.
Lägesindikatorer med standardutväxling finns normalt på lager för att passa de flesta kraven.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter