Skapa optimala lösningar med DIN 3015 Rörklämmor
Elesa rörklämmor DCE erbjuder en pålitlig lösning för att säkra både styva och flexibla rör i industriella applikationer. De överensstämmer med DIN 3015-1 (Standardserien), DIN 3015-2 (Tung serie) och DIN 3015-3 (Dubbel serie) och är utformade för att leverera jämn och pålitlig prestanda i krävande miljöer.
Dessa industriella rörklämmor används ofta inom sektorer där rörpositionering, vibrationsdämpning och bullerkontroll är avgörande som för industriell och mobil hydraulik, pneumatik och automation. Genom att bibehålla korrekt justering och stabilitet bidrar rörklämmorna till säkra, prydliga och professionella installationer.
Sortimentet av rörklämmor DIN 3015 har en modulär design som gör dem lämpliga för rör med olika diametrar och en mängd olika monteringsförhållanden. Den dubbla klämkonstruktionen möjliggör stabil och jämn åtdragning runt röret, vilket hjälper till att fördela belastningen jämnt och minska mekanisk stress under drift.
Tillverkade av högkvalitativ teknopolymer (polypropen) erbjuder rörklämmorna utmärkt UV-beständighet och en balanserad kombination av styrka, flexibilitet och hållbarhet. Detta material ger effektiv vibrationsdämpning samtidigt som den långsiktiga strukturella integriteten bibehålls. Stålfästen och stödkomponenter förbättrar ytterligare tillförlitligheten och monteringsstyrkan, även under utmanande industriella förhållanden.
Ett omfattande sortiment av tillbehör, inklusive täckplattor, svetsplattor, skruvar, monteringsskenor och dedikerade monteringskomponenter gör det enkelt att sätta ihop kompletta klämkit (DCK) för att passa specifika applikationskrav.
Med överensstämmelse av standarden DIN 3015 och ett flexibelt modulsystem erbjuder dessa rörklämmor en praktisk och mångsidig lösning för professionell rörhantering och fastsättning i en mängd olika industriella miljöer.
För att underlätta monteringen av Elesa rörklämmor har vi tagit fram avsnittet Installation av DIN 3015 Rörklämmor.