San - Antimicrobial
Horisontalspännare
Horisontalspännare
Horisontalspännare använder vippmekanismer och är idealiska för industriella tillämpningar där höga klämkrafter och repetitiva rörelser krävs för att låsa komponenter snabbt och säkert. Produktionsmaterialen för dessa horisontala snabbspännare från Speedy Block är förzinkat stål, rostfritt stål eller svartoxiderat stål, lämpligt för applikationer på formar för plastmaterial och rotationsgjutning.
Vissa horisontella spännare är utformade för att förhindra att operatörens fingrar kan skadas av spaken under öppning med hjälp av en säkerhetsspärr. Det röda handtaget i gjuten polyuretan ger utmärkt grepp och motståndskraft mot kemiska ämnen. Horisontella spännare finns med vikt fäste, solid klämspak, förlängd spak eller öpen klämspak med eller utan säkerhetsspärr.