4. APPLIKATIONER
För en korrekt funktion av de cylindriska kugghjulen i teknopolymer måste den mekaniska bearbetningen göras genom att placera mjuka backar på kuggarna, som visas i Fig.3. Klämmornas diameter måste vridas med hänvisning till kugghjulets spets.
Klämytan måste vara så bred som möjligt för att undvika tillplattning av tänderna (till exempel, för modul 3 är det nödvändigt att klämma fast 3–4 tänder, för modul 1 behöver man klämma fast minst 7 tänder) och diametern av den vridna klämman måste vara 1-2mm större än kugghjulets diameter.
Bearbetningen på kugghjulet kan göras utan smörjning men rekommendationen är att hålla den kyld genom att blåsa luft på den, speciellt under djup bearbetning, gängning och borrning.
Använd låga skärningshastigheter (följ instruktionerna för insättning) och snabb frammatning för att undvika överhettning av metallspån och för att de inte ska fastna på den bearbetade ytan. Vid grovbearbetning, använd ett högt skärningsdjup; vid ytlig bearbetning, använd medium-lågt skärningsdjup.
För att undvika att materialet rivs sönder när du gör kilspår, använd en hög frammatning (2,000 – 2,500mm/min) och ett lågt skärningsdjup (0.3–0.5mm).
För borrning, använd inte för hög skärningshastighet och använd den frammatning som kan skapa solida metallspån som tillåter enkel borttagning. Använd överdimensionerade diametrar på spetsen eftersom hålet tenderar att vara snävare.
Vid gängning, är gängningshastigheten liknande den vid borrning. Vid djupa gängor, överväg förborrning med borttagning av metallspån vid halva borrdjupet och en start-och-stop-gängning med retur vid tre fjärdedelar från botten. För bättre bearbetning, använd positiva eller super-positiva lutande skärverktyg.

5. APPLIKATIONER
Överföringselement i förstärkt polyamidbaserad teknopolymer är ett effektivt alternativ till transmissionselementen i metall och kan användas i alla tillämpningar som kräver bullerreducering eller undvika behovet av smörjning. Den låga vikten hos transmissionselementen i teknopolymer gör att dem också kan användas i applikationer inom områden som kräver en allmän viktminskning. Dessutom begränsar teknopolymerens höga motståndskraft mot kemiska ämnen korrosion i aggressiva miljöer.
Kugghjulen i stål är ofta överdimensionerade för den effektiva tillämpning de används för: i detta fall är teknopolymer kugghjulen en utmärkt lösning och säkerställer en god mekanisk motståndskraft i kombination med en ekonomisk besparing.
Tillämpningsområden för kugghjul i teknopolymer är varierande:
- Förpacknings- och transportörmaskiner
- Industriella rengöringsmaskiner
- Glas- och keramik maskiner
- Cateringutrustning
- Typografisk industri
- Jordbruksmaskiner
- Kemi och läkemedelsindustri
- Hushållsprodukter