San - Antimicrobial
Maskinfötter och stöd
Inställbara fötter med fotplatta av teknopolymer, förzinkat stål eller rostfritt stål i diametrar från 25 mm till 125 mm. Ledad maskinsko i termoplast.
Särskilt starkt är utbudet av justerbara maskinfötter och gänginsatser, som med olika kombinationer av produktionsmaterial, former och dimensioner som ofta används inom olika industrisektorer för att bära upp maskiner eller utrustning som kräver en förankring som är också justerbar.
Maskinskor i Elesa sortimentet finns med fotplattor i polymer med eller utan glidskydd ; med diametrar från 25 mm till 200 mm; med ledade gängstänger, gängat förzinkat stål, rostfritt stål AISI 303 eller AISI 304 med olika längder och gängor från M6 till M30. Gruppen innehåller också rörkopplingar med två till sex ben i teknopolymer, lämpliga för tillverkning och montering av strukturer bestående av fyrkantiga profiler. Serien har också ett urval av stativben och konsoler som är komponenter för transportutrustning, för byggandet av produktions- och transportlinjer i teknopolymer, aluminium och rostfritt stål. I sortimentet ingår även fästen för maskinskydd och paneler samt flänslager och monteringsvinklar.