San - Antimicrobial
T-Handtag
T-Handtag
T-handtag har designats för att enkelt kunna flytta, lyfta och manövrera delar av applikationer. I Elesas sortiment av T-handtag kan du hitta handtag i Duroplast med blank yta, teknopolymer, aluminium eller rostfritt stål för de mest krävande applikationerna.
Montering sker med:
- Invändig gänga
- Gängad tapp
- Slätt hål
För invändiga gängor och för gängade tappar finns storlekar från M5 upp till M12.
Ett Elesa T-handtag möjliggör för ett stadigt grepp även när endast en hand används. I sortimentet finns även ett ställbart T-handtag med en inbyggd kuggkrans och styrpinne för att kunna justera vinkeln på handtaget. Denna variant förenklar åtdragning i utrymmen som är begränsande genom att trycka på handtaget och sedan vrida det.
För särskilda applikationer kan även handtaget L.652-S vara lämpligt att använda. Detta handtag utmärker sig med den speciella mekanismen som gör att handtaget är frikopplat från klämelementet. Detta gör att handtaget kan rotera fritt för att undvika att fastspänningen av påverkas av misstag.
Om T-handtaget ska sitta i en särskilt utsatt miljö har vi även handtag i AISI 316 rostfritt stål.