San - Antimicrobial
Gångjärn
Gångjärn
Gångjärn är en viktig och vanligt förekommande komponent inom många olika branscher. Därav finns det ett brett urval av gångjärn med diverse funktioner och material. Elesa erbjuder gångjärn i olika material som:
- Teknopolymer
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Pressgjuten zinklegering
Gångjärn industri kan tack vare de olika materialvalen enkelt identifieras för att passa i just den miljö som applikationen är tänkt att befinna sig i. Gångjärnet CFAX-IP har en skyddsklass på upp till IP69K där skyddsklassning bibehålls från båda riktningarna med hjälp av tätningsringar och tätningsbrickor. Gångjärnskroppen i sig är i motståndskraftig teknopolymer.
Vad som är viktigt att ta i beaktning är även hur gångjärnet är tänkt att monteras, utseendet hos gångjärnet för att matcha applikationen och belastningen som gångjärnet ska klara. Elesa har industrigångjärn som kan klara de allra flesta behov som marknaden kräver. För offentliga applikationer kan ett ledat gångjärn vara lämpligt då det är skyddat från vandalism genom att det sitter dolt från utsidan. Ett exempel på detta är bagageutrymmet hos bussar där denna typ av gångjärn används. Gångjärnet används fördelaktigt till olika typer av luckor där gångjärnet inte får vara synligt utifrån.
För applikationer inom livsmedel och läkemedel har Elesa även gångjärn i serien Visual Detectable, Metal Detectable och CLEAN. Gångjärnet CFM-VD i den blåa färgen RAL 5005 gör att föroreningar enkelt kan urskiljas tack vare den distinkta färgen. CFM-MD adderar ytterligare en nivå då det speciella materialet möjliggör för en metalldetektor att hitta spår av kubiska partiklar på 5 mm. CFM-CLEAN är i vit färg som liknar RAL 9002 och utan onödiga håligheter, vilket gör att det enkelt går att identifiera om gångjärnet är smutsigt samt underlättar för frekvent rengöring.