San - Antimicrobial
Ställbara låsspakar
Ställbara låsspakar skapar flexibilitet och precision för fastspänning i begränsade utrymmen
Den ställbara låsspaken är en otroligt viktig komponent när det kommer till manuell fastspänning av ett element där spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av trånga utrymmen. Låsspaken fungerar som så att med hjälp av en tryckknapp eller genom att lyfta på handtaget så frigörs kuggkransen inne i låsspaken och operatören kan ta omtag med handtaget. När handtaget sedan släpps tillbaka kopplar returfjädern automatiskt tillbaka kuggkransen i position. Elesa ställbara låsspakar finns i flera olika utföranden och finns tillgängliga med gängade tappar eller med invändiga bussningar i olika material beroende på vilket miljö som applikationen ska arbeta i.
Egenskaper och fördelar med Elesa ställbara låsspakar
Kompakta och anpassningsbara
Kombinationen av produktionsmaterial möjliggör ett omfattande produktsortiment av ställbara låsspakar, även kallade spännhandtag, för att möta marknadens olika krav och för att kunna användas i olika miljöer. Dessa spakar är perfekta för arbetsytor där begränsat utrymme kräver en lösning som är både kompakt och flexibel. Elesa har även flera modeller med sexkants- eller TORX®-urtag som gör att man ovanifrån kan justera och spänna åt låsspaken utan att behöva använda handtaget.
Ergonomisk design med tryckknapp i flera färger
Ergonomin står i fokus och med en tryckknapp som fungerar som stödpunkt för operatörens tumme vid lyftandet av spaken kan produktserien Ergostyle® erbjuda tryckknappar i sju olika färger. Detta ger en unik möjlighet att matcha spakarna med maskinen eller utrustningens färg eller för att skapa en tydlig differentiering mellan olika funktioner på applikationen. Nyhet hos Elesa är att hos den populära ställbara låsspaken ERX. kan nu även handtagsdelen beställas i olika färger med tryckknappen i svart färg. Detta ger en än ökad möjlighet för konstruktörer att designa och matcha komponenter till färgen hos dess applikationer. Specialutföranden finns att tillgå för större volymer där exempelvis handtag och tryckknapp i samma färg finns att beställa.
Säkerhetsfunktioner för en ökad tillförlitlighet
För applikationer som kräver extra säkerhet finns i sortimentet även ställbara låsspakar med säkerhetsfunktion. För dessa spakar är handtaget vanligtvis frikopplade från kuggmekaniken och aktiveras genom att trycka på handtaget för att kunna dra åt. När handtaget sedan släpps så återgår den till sin neutrala position där det kan snurra fritt för att undvika att fastspänningen av misstag kan påverkas eller av andra skäl inte får vara statisk.
Användningsområden för ställbara låsspakar
Ställbara låsspakar används ofta i industrier och sektorer som kräver tillförlitliga fästanordningar där det kan förekomma frekventa åtdragningsoperationer. Några vanliga applikationsområden inkluderar:
- Maskinbyggnad: För att säkerställa att komponenter sitter fast ordentligt och undvika störningar från andra delar i produktionslinjen.
- Verktyg och fixturer: När frekventa justeringar behöver göras och utrymmet för manövrering av handtaget är begränsat.
- Maskiner och utrustning: Där justering av delar av maskin eller utrustning krävs för att anpassa applikationen till nuvarande användningsområde och syfte.
Utforska Elesas breda sortiment
Hos Elesa hittar ni ett omfattande urval av ställbara låsspakar som är anpassade för de olika behov som finns på marknaden. Kombinationen av materialkvalitet och avancerad ergonomisk design gör att applikationen kan fylla de mål som finns gällande funktion och även estetik. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss för att hitta den perfekta lösningen för just era behov.