San - Antimicrobial
Fasta låsspakar
Fasta låsspakar möter industrins behov
Fasta låsspakar, även kända som spännhandtag, är en komponent som används inom flera olika sektorer som exempelvis förpackningsindustrin, kontorsutrustning och formgjutningsmaskiner för att spänna fast olika element i en applikation.
Välj material beroende på miljö och krav
Elesas sortiment av fasta låsspakar erbjuder material för de flesta användningsområden, från lättare industriapplikationer till tunga maskinmiljöer:
- Teknopolymer och Duroplast: Lämpliga för applikationer där låg vikt och korrosionsbeständighet är viktiga.
- Gjutjärn och stål: Robust konstruktion för tunga maskiner och utrustning. Förekommer frekvent i industrier som behandlar och bearbetar olika metaller.
- Rostfritt stål: Den optimala lösningen för miljöer som kräver en hög korrosionsbeständighet, som livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.
Fördelar med Elesas fasta låsspakar
- Precis och säker låsning: Elesa fasta spännhandtag är utformade för att ge en pålitlig fastspänning och stabilitet för flera olika situationer och applikationer.
- För tunga applikation: Manöverspakar i gjutjärn är optimala för användning i tunga maskiner och krävande arbetsmiljöer där man exempelvis behöver använda verktyg för att åstadkomma det moment som behövs för fastspänning.
- Ett brett sortiment: Elesa har i sortimentet även dubbelarmade låsspakar som möjliggör för ett tvåhändigt grepp för applikationer som kräver det.
Er framtida lösning för industriella maskiner och utrustning
Med Elesa fasta låsspakar kan ni optimera funktionalitet och säkerhet i era maskiner och anläggningar. Oavsett om du arbetar inom förpackningsindustrin, metallbearbetning eller annan tung industri kommer kan ni i sortimentet hitta produkter som uppfyller krav på prestanda och kvalitet. Utforska sortimentet och hitta rätt lösning för er applikation!