San - Antimicrobial
Smörjsystem
Modulsystem för smörjning består av en gängad inloppsanslutning, en rörformad kropp som är indelad i flera segment för att bilda önskad längd, och ett munstycke där vätskan kommer ut.
Elesa modulsystem för smörjning består av en serie segment för att passa det önskade syftet och för att kunna anpassas efter önskad längd. Segmenten kan kombineras med gängade kopplingar, nipplar och munstycken.
Flexibla kylvätskeslangar kan användas i applikationer där smörjning, temperaturreglering eller extraktion av ångor eller dammpartiklar krävs med exakt precision eller på större ytor.
Komponenterna i kylvätskeslangen består av acetalplastbaserad teknopolymer i blå och orange standardfärg.
Detta material är känt för sin utmärkta stabilitet och elasticitet samt låg hygroskopicitet.
Elesa flexibla kylvätskeslangar finns även tillgängliga i FDA godkänt material, för att uppfylla kraven för kontakt med livsmedel.
Våra kylsystem kännetecknas av:
- Modularitet och anpassning: flera kombinationsmöjligheter är möjliga genom att använda flera typer av adaptrar, kopplingar, nipplar och munstycken. Även längden kan justeras enligt kundens önskemål och krav.
- Flexibilitet: den modulära och formbara strukturen med snäppmontering av de enskilda komponenterna gör att du kan justera och orientera slangen med maximal flexibilitet. Detta gör att stabiliteten i drift kan bibehållas, även i närvaron av vibrationer.
- Mångsidighet: det justerbara / modulära systemet är lämpligt för flera olika applikationer, till exempel där cirkulation av luft i utflöde eller intag krävs (t.ex. torkning av bläck under tryckningsprocessen).
- Utmärkt kemisk resistens: materialet är motståndskraftigt mot tvättmedel, smörjmedel och oljor.
- Snabb montering och demontering.
- Icke ledande: detta material leder inte elektricitet och är lämpligt för användning på elektriska urladdningsmaskiner (EDM).