San - Antimicrobial
Vibrationsdämpande detaljer
Gummidämpare och effektiv vibrationsdämpning
Elesa presenterar ett omfattande sortiment av vibrationsdämpande detaljer. I detta sortiment finner ni vibrationsdämpare i naturligt gummi med en basplatta i AISI 304 rostfritt stål, vajerdämpare tillverkade i AISI 316 rostfritt stål, kuddisolatorer i AISI 304 rostfritt stål, fjäderdämpare i förzinkat stål och med gummihölje och dubbelverkande vibrationsdämpande fästen med fläns för att motverka vibrationer som kan orsaka funktionsfel, stötar och buller hos maskinen.
Vibrationsdämpande fästen och vibrationsdämpare finns tillgängliga i ett flertal olika storlekar och former som: cylindrisk, parabel, parallelltrapets och timglasformad. Vår vibrationsdämpare i grått gummi (MVQ) är framtagen för applikationer inom livsmedelsindustrin och medicinsk sektor. Sortimentet består även av vibrationsdämpande maskinfötter, även för tunga laster, som då kan dämpa även högintensiva vibrationer.
Vad är en gummidämpare?
En gummidämpare är en vibrationsdämpande detalj där ett elastiskt gummielement absorberar och isolerar vibrationer, stötar och buller mellan en maskin och dess underlag. Gummits elasticitet skyddar både maskin och omgivning från slitage och oljud.
Elesas gummidämpare kombinerar ofta ett element i naturligt gummi med metalldetaljer i rostfritt eller förzinkat stål, vilket ger både god dämpningsförmåga och lång livslängd. Valet av gummidämpare styrs av faktorer som lastens vikt, vibrationens frekvens och den miljö där dämparen ska användas.
Så väljer du rätt gummidämpare
Rätt gummidämpare väljs utifrån belastning, vibrationsfrekvens och driftmiljö. Nedan följer några vägledande principer:
- Belastning: Kontrollera dämparens maximala last per enhet och matcha den mot maskinens vikt fördelad på antalet dämpare.
- Form: Cylindriska och timglasformade gummidämpare passar olika lastriktningar – timglasformade hanterar exempelvis både tryck och skjuvning väl.
- Material: Naturligt gummi ger hög dämpning för generella applikationer, medan gummi i kvaliteten MVQ (grått gummi) lämpar sig för livsmedelsindustri och medicinsk sektor.
- Miljö: I fuktiga eller korrosiva miljöer rekommenderas basplattor och detaljer i rostfritt stål (AISI 304 eller AISI 316).
För tunga laster och högintensiva vibrationer är vibrationsdämpande maskinfötter med gummielement ofta ett bättre val än mindre gummidämpare.
Vanliga frågor om vibrationsdämpande detaljer
Vad är skillnaden mellan en vibrationsdämpare och en vajerdämpare?
En vibrationsdämpare använder vanligtvis ett gummielement för att absorbera vibrationer, medan en vajerdämpare använder en spiral av rostfri stålvajer (AISI 316). Vajerdämpare fungerar utan gummi och tål därför temperaturer, kemikalier och korrosiva miljöer bättre.
När ska jag välja en fjäderdämpare i stället för en gummidämpare?
En fjäderdämpare, tillverkad i förzinkat stål med gummihölje, lämpar sig för lägre vibrationsfrekvenser och större rörelser där en enbart gummibaserad dämpare inte räcker till. Gummidämpare passar däremot bäst för högre frekvenser och kompakta installationer.
Vad används elastomerfjädrar och hålstänger till?
Elastomerfjädrar och hålstänger används som flexibla element för att dämpa vibrationer, stötar och buller i maskiner och konstruktioner. De kombinerar elastomerens dämpande egenskaper med möjligheten att ta upp rörelser i flera riktningar.
Vilket material är bäst för gummidämpare i livsmedelsindustrin?
För livsmedelsindustri och medicinsk sektor rekommenderas vibrationsdämpare i grått gummi (MVQ), eftersom materialet uppfyller de renlighets- och hygienkrav som ställs inom dessa branscher.