San - Antimicrobial
Svängbara rörkopplingar för rör
Svängbara rörkopplingar för rör
Ett brett utbud av svängbara rörkopplingar och rörkopplingsfästen för rör i teknopolymer, aluminium eller rostfritt stål.
Svängbara rörkopplingar i teknopolymer, korrosionsbeständiga och utrustade med skruvar i AISI 304 rostfritt stål, garanterar låg vikt och mekanisk motståndskraft till till rörstrukturer inom olika industriella sektorer, medan rörkopplingar i rostfritt stål är idealiska för användning i sektorer där lagstiftning gör det obligatoriskt att använda material som är resistenta mot kemikalier. De svängbara fästena finns tillgängliga med 36 stycken inre eller yttre tänder, eller med en plan yta utan tänder. Fästena med tänder har en justeringsvinkel på 10° medan fästena utan tänder kan justeras i önskad vinkel.
Svängbara rörkopplingar är användbara komponenter för montering av profiler och system för att skapa ledade förbindelser mellan konstruktionens olika delar.
Den ergonomiska designen och ytan utan skarpa hörn på Elesa:s ledade rörkopplingar har studerats och tagits fram för att garantera en maximal rengöring.
I Elesa:s katalog är det också möjligt att beställa utbudet svängbara rörkopplingar från Ganter.