San - Antimicrobial
Fästen för maskinskydd och paneler
Fästen för maskinskydd och paneler
Produkten PC uppfyller kraven i maskindirektivet (2006/42/EG), som kräver att inga delar kan lossna i öppet läge (ELESA patent). De två delarna av klämhylsan sitter ihop tack vare en ledbar hopfogning och de innehåller en hålighet för en skruv och en M5 mutter i stål eller rostfritt stål. Den kemiska bindningen i de övergjutna dynorna gör dem till en integrerad del i klämhylsan. Den präglade ytan gör att panelen inte fastnar i dynorna över tiden. Montage av panelen i klämhylsan kräver ingen borrning som kan orsaka sprickor i panelen.
I sortimentet ingår även PPR, en klämma avsedd för elektrosvetsade nät med vibrationsdämpande dynor i gummi för att säkerställa låsningen av panelen även i närvaro av starka vibrationer och för kompensation av olika toleranser. Dessa panelklämmor är det perfekta objektet för att utan borrning enkelt installera skyddspaneler vid aluminiumprofiler på 25 mm och däröver.