San - Antimicrobial
Excenterlås
Excenterlås
Ett brett utbud av fasta och justerbara excenterlås tillverkade av förzinkat eller rostfritt stål AISI 304 finns i olika versioner för att möta olika behov på marknaden: excenterlås med en enkel spak, excenterlås med öggla, låsbara eller med säkerhetspärr och röd tryckknapp i polymer. I serien finns även ett stort antal ställbara excenterlås där man kan apassa avståndet mellan hake och lås samt många varianter av hakar för att passa olika typer av applikationsbehov.
Vissa serier är i synnerhet idealiska för användning på dörrar som är föremål för vibrationer. Här kan man med fördel använde ett exenterlås som är dragkraftskompenserade på grund av inverkan som utövas av avlastningsfjädrarna.