San - Antimicrobial
Handvevar
Handvevar
Handvev i olika material, från; polymer, fenol plast, duroplast, aluminium, rostfritt stål eller stål och gjutjärn för användning på maskiner i olika sektorer; från förpackningsindustrin till byggbranschen och materialhantering. Inställningsvev eller balansvev kännetecknas av olika former och storlekar (längder på 52 till 252 mm) och finns med fasta handtag, ledade eller lutande.
Versionen med täcklock, finns i sex Ergostyle färger, för att kunna anpassas till färgen på maskiner eller den utfrustning vilka den är avsedd för, och förbättrar dess kvalitet och värde. Några handvevar inom denna linje har tilldelats utmärkelser från de mest prestigefyllda internationella juryer för industriell design.