Installation av din 3015 rörklämmor
Placering av rörklämmorna
Om rörsektionen är rak måste klämmorna placeras med ett minimiavstånd mellan klämparen. Avståndet beror huvudsakligen på rörets diameter.
Dessa avstånd gäller för alla serier med rörklämmor, såsom: DCE-S, DCE-H, DCE-D och motsvarande monterade kit DCK-S, DCK-H, DCK-D.
Tabellen visar de rekommenderade minimiavstånden
| Rörets ytterdiameter | L [m] |
|---|---|
| 6 - 13.5 | 1 |
| 13.5 - 18 | 1.2 |
| 18 - 32 | 1.5 |
| 32 - 38 | 2 |
| 38 - 57.2 | 2.7 |
| 57.2 - 75 | 3 |
| 75 - 76.1 | 3.5 |
| 76.1 - 88.9 | 3.7 |
Förutom det linjära avståndet är det viktigt att se till att rörklämmorna är korrekt placerade nära skarpa böjar. Rörklämmorna måste placeras på vardera sidan av böjen, så nära böjen som möjligt.
Åtdragningsmoment och axialkrafter
Tabellen visar värdena för åtdragningsvridmoment och axialkraft F för montering av sats DCK-S, DCK-H respektive DCK-D.
KIT-konfigurationen gör det möjligt att använda rörklämmorna DCE-S (standardserien), DCE-H (heavy-duty serien), DCE-D (dubbelserien) och med övre plattor (DCE-PU), nedre plattor för svetsning (DCE-PL) och skruvar med sexkantigt huvud (DCE-SRE).
Belastningsvärdet F är ett medelvärde från provningar utförda med stålrör S 235 JR.
Om rörklämman utsätts för axiell belastning kan röret inte glida inuti klämman.
Glidning inträffar när F-värdet har nåtts.
| Standardserien | |||
|---|---|---|---|
| Grupp | Skruv | Åtdragningsmoment [Nm] | Maximal axiell belastning F [kN] |
| 1 | M6 | 8 | 0.7 |
| 2 | M6 | 8 | 1.2 |
| 3 | M6 | 8 | 1.5 |
| 4 | M6 | 8 | 1.7 |
| 5 | M6 | 8 | 1.8 |
| 6 | M6 | 8 | 2 |
| 7 | M6 | 8 | 2.2 |
| Heavy-duty serien | |||
|---|---|---|---|
| Grupp | Skruv | Åtdragningsmoment [Nm] | Maximal axiell belastning F [kN] |
| 1 | M10 | 13 | 1.8 |
| 2 | M10 | 13 | 3 |
| 3 | M10 | 15 | 3.5 |
| 4 | M12 | 30 | 8.5 |
| 5 | M16 | 46 | 11.5 |
| Dubbelserie | |||
|---|---|---|---|
| Grupp | Skruv | Åtdragningsmoment [Nm] | Maximal axiell belastning F [kN] |
| 1 | M6 | 6 | 1.1 |
| 2 | M8 | 13 | 2.5 |
| 3 | M8 | 13 | 2.1 |
| 4 | M8 | 13 | 2.9 |
| 5 | M8 | 9 | 2.2 |
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter