San - Antimicrobial
Infällbara handtag
Infällbara handtag
Infällbara handtag i olika material och utföranden för att på bästa sätt kunna möta marknadens behov. Tillgängliga material: teknopolymer, stål, rostfritt stål och aluminium.
Ett infällbart handtag är speciellt lämpligt för användning till applikationer där uttrymmet tidsvis kan vara begränsat eller då det är viktigt att inget sticker ut från applikationen.
De infällbara handtagen MPR och MPE i teknopolymer finns även tillgänga inom produktserien CLEAN, med vit färg liknande RAL 9002. Den vita färgen på dessa infällbara handtag gör handtagen speciellt lämpliga i medicinska miljöer.
Färgen möjliggör även för att man enkelt ska kunna identifiera smuts eller andra orenheter och eliminera dem. Även ur ett psykologiskt perspektiv så signalerar den vita färgen att utrustningen är ren och steril. Dessutom är formen skapad utan håligheter vilket förhindrar att smuts, damm och processrester fastnar på handtaget. Stift och returfjädrar är i rostfritt stål vilket ger en korrosionsbeständighet som innebär att handtaget klarar av att gå igenom regelbundna tvättcykler. Detta gör att kvaliteten och prestandan kan bevaras över tid.