Tekniska data
/
Ställningsvisare
/
1. Elesa-clayton ställningsvisare
/
1.2 Hur väljer man en ställningsvisare
Produkter
- Fastställ om det är nödvändigt att visa antal varv eller en linjär förflyttning. För det första alternativet använd en analog lägesindikator. För det andra alternativet använd en digital-analog, digital eller LCD digital lägesindikator.
- Fastställ positionen på lägesindikatorn och axeln som beror på val av önskad förflyttning: gravitation, mekanisk eller direktdriven.
- Fastställ den önskade utväxlingen för den analoga modellen eller avläsningen efter ett varv för följande typer: digital-analoga, digitala and LCD digitala.
- Fastställ rotationsriktningen. För ökande avläsning medurs (höger) = D. För ökande avläsning moturs (vänster) = S.
- Tänk på villkoren för användning av ratten, dvs. utomhus, vibrationer, korrosiva miljöer, etc. Se fullständiga uppgifter på sidan för den valda indikatorn.
Välj lämplig ratt/vred för applikationen med hänsyn till diameter och det grepp som krävs för att överföra det nödvändiga vridmomentet. Andra faktorer att ta hänsyn till är axel diameter och om exempelvis ett handtag krävs för snabb manövrering.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter