San - Antimicrobial
1. Inledning till kraftöverföring
En mekanisk kraftöverföring utgörs av sammansatta detaljer som erfordras för att överföra en kraft i ett mekaniskt system, vilket således överför energi från en motor till en användare under en viss tidsperiod:
![]()
Överföringen av kraften från motorn till transmissionen sker generellt via en drivaxel. En användaraxel överför sedan denna kraft från transmissionen till användaren.

Kraften som når användaren kan aldrig vara lika med den kraft som kommer ut ur motorn. I själva verket kommer en del av denna kraft att reduceras genom friktion eller värme under överföringen. För att utvärdera hur mycket effekt som faktiskt används jämfört med den som genereras, används ett effektivitetsvärde (η):

där:
- Drivkraft (Pm)= Användbar kraft (Pu) + Förlusteffekt (Pd)
- Mm och Mr är, respektive det drivande momentet och det resistiva vridmomentet
- ωm och ωu är, respektive vinkelhastighet hos drivaxeln och den för användaren axeln
Drivkraften uttrycks i allmänhet som:

där nm är antalet varv hos drivaxeln uttryckt i varv per minut (rpm) och 9.55 är istället omvandlingsfaktorn för att omvandla radianer per sekund till varv/min.
Den karakteristiska parametern för överföringen är överföringsförhållandet (τ), förhållandet mellan drivaxelns vinkelhastighet och den för användaraxeln:

-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter