San - Antimicrobial
Armrattar
Armrattar
Armrattar i fenolplast, duroplast eller polymer finns med två, tre eller fyra armar. Rattar med tre armar anordnade vid 120° gör att operatören alltid kan ha en vridbart handtag i ett optimalt läge att säkerställa maximal enkel manövrering.
Den stora diameter (400 mm) i Ergostyle serien, kännetecknas av rundade ergonomiska linjer som erbjuder en optimal säkerhetsnivå för händerna under drift. Finns med centrumlock i 6 färger med blank yta. Möjligheten till färganpassning gör att komponenten kan anpassas till nyansen på utrustning som den är avsedd för, förutom att höja kvaliteten och det slutliga värdet.