San - Antimicrobial
Maskinfötter
Maskinsko i olika material och utföranden
Maskinfötter är stödelement som monteras under maskiner och utrustning för att ge stabilitet, jämna ut för ojämna golv och i vissa fall för att dämpa vibrationer. Vårt breda utbud av maskinfötter tillverkas i olika kombinationer av fotplatta och gängstång, med fotplattor i polymer efter Elesa originaldesign.
Fotplattor i polymer kan monteras i kombination med gängstänger i förzinkat stål eller rostfritt stål. Vissa serier har en fotplatta med särskild form eller design som möjliggör förankring i golvet. Maskinskor finns i olika utföranden såsom justerbara maskinfötter, ledade maskinfötter och vibrationsdämpande maskinfötter.
Vilka typer av maskinfötter finns det?
Vårt sortiment av maskinfötter finns i flera utföranden, anpassade efter olika behov på vikt, rörlighet och miljökrav:
- Justerbara maskinfötter: används när fötterna behöver kunna justeras för att ställa in rätt höjd och jämna ut ojämna golv.
- Ledade maskinfötter: anpassar sig efter lutande eller ojämna underlag.
- Fasta maskinfötter: för en enkel och stabil montering.
- Maskinfötter för golvmontering: där förankring i golvet är krävs för applikationen.
- Vibrationsdämpande maskinfötter: minskar vibrationer och buller från applikationen.
När ska man använda en maskinfot?
En maskinfot är lämplig när du behöver ge mer stabilitet till utrustningen. De justerbara ställfötterna finns med eller utan glidskydd i NBR-gummi som appliceras under fotplattan. Glidskyddet gör att fötterna får ett bättre grepp om underlaget och förhindrar även att problem uppstår i händelse av stötar under transporter.
Det finns ett brett utbud av alternativ med flera olika modeller av maskinskor med fotplatta och gängstänger med olika gängor i förzinkat stål eller rostfritt stål. Dessutom erbjuder Elesa gängstänger i SUPER-teknopolymer som ger maskinfoten en hög styvhet och mekanisk hållfasthet i kombination med en naturlig korrosionsbeständighet.
Vilket material passar din maskinsko?
Valet av material för din maskinsko beror främst på den miljö där applikationen används:
- Polymer och förzinkat stål passar bäst för standardmiljöer där utseende, rengöring och kostnadseffektivitet står i fokus.
- Rostfritt stål passar bäst i miljöer som är utsatta för korrosion eller som av hygieniska skäl eller på grund av särskilda bestämmelser kräver material som är resistenta mot korrosion.
Rostfritt stål gör det alltså möjligt att använda dessa maskinfötter i krävande miljöer, exempelvis inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Vanliga frågor om maskinfötter
Vad är skillnaden mellan en maskinfot och en maskinsko?
Begreppen maskinfot och maskinsko används ofta synonymt inom branschen och syftar på de stödelement som monteras under maskiner och utrustning. Består vanligtvis av en fotplatta och en gängstång som skruvas fast i maskinen.
Vilken startdiameter har maskinfötterna?
Sortimentet av Elesa maskinfötter startar vid en diameter på 25 mm och har olika storlekar upp till 200 mm i diameter. De gängade tapparna börjar med en gängstorlek på M4 till de allra största som har en gängstorlek på M42.
Vilken maskinfot bör jag välja för hygienkänsliga miljöer?
För hygienkänsliga miljöer rekommenderas maskinfötter i rostfritt stål eller helt i polymer, eftersom att dessa material är korrosionsbeständiga.