San - Antimicrobial
Flödesindikatorer
Visuella flödesindikatorer eller rörnivåglas, finns även tillgängliga med skyddsram och flottör för indirekt nivåavläsning eller med temperatursensor
Spiralformade visuella flödesindikatorer är utformade för att visuellt signalera passagen av en vätska i ett rör. De används normalt i smörjsystem, kylning, uppvärmning eller vattenbehandling inom kemiska, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Flödesindikatorerna kan installeras antingen vertikalt eller horisontellt för att kontrollera en transparent viskös vätska, fri från föroreningar. Det rörformiga glaset, tillverkat av Pyrex® glas är även lämplig för användning med lösningar innehållande glykol och ger maximal synlighet av flödet från varje vinkel. Ändavslutningarna, axeln och den spiralformade rotorn är tillverkade av teknopolymer; på förfrågan finns dem också med bussningar i AISI 316 rostfritt stål, bussningar med NPT koniska gasgängor eller axel och propellerrotor i blå färg.