San - Antimicrobial
Fästen för sugkoppar
Fästen för sugkoppar i metall (mässing, nickelpläterad mässing, aluminium och rostfritt stål) för fixering av de olika vakuumkomponenterna
Fästen för sugkoppar i metall (mässing, nickelpläterad mässing, aluminium och rostfritt stål) för fixering av de olika vakuumkomponenterna från ELESAs sortiment, tillgängliga med gängade beslag för att möjliggöra full kompabilitet med alla typer av sugkoppar.
Den speciella sexkantiga designen hos vridstyva fjäderfästen för sugkoppar tillsammans med en styrbussning av stål med sexkantshål förhindrar skaftet från att rotera på sin axel och förhindrar då också rotation av sugkoppen med anslutning.
Olika placering av kopplingarna för vakuumröret, axiellt, radiellt med L- eller T-koppling gör att man alltid kan hitta en lämplig lösning för tillverkare inom industriell automation.