San - Antimicrobial
Luftningspluggar
Luftningspluggar
Luftningspluggar, andningspluggar eller luftningsfilter representerar en idealisk lösning för att hålla sig inom vissa värden vad avser det inre trycket i den tank de är monterade på, vilket därigenom förhindrar felfunktion hos systemet till följd av förändringar i trycknivåer. Dessa hydrauliska komponenter finns i olika material, design och modeller.
De kan vara enkla med stänkskydd, med mätsticka, med enkel eller dubbla ventiler och även med vakuumbrytventil. Locken eller huvarna har den klassiska ELESA original design award från IF Hannover. SFP-serien är utrustad med ett stänkskydd, som förhindrar läckage av olja även vid förhållanden med starka rörelser. Denna modell finns även i ATEX-serien i enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gör det till en idealisk komponent för användning i miljöer med explosionsrisk. Sortimentet fullbordas genom flänsar med korg (silkorgar) och korgar för sidomontage för gängade eller bajonettfattade huvar (andningspluggar).