San - Antimicrobial
Knoppar
Knoppar, svampformade knoppar och koniska knoppar i olika material. Används för att trycka, dra åt eller lossa en funktion.
En knopp är en komponent som inom industrin används för manövrering och justering av utrustning på ett enkelt och bekvämt sätt. Vanliga användningsområden är för maskinbyggnad, förpackningsmaskiner och för belysningsarmaturer. I sortimentet har vi knoppar i många olika material för att kunna möta de behov som finns på marknaden:
- Teknopolymer
- Duroplast
- Stål
- Rostfritt stål
Viktigt att ha i åtanke vid val av knopp är hur den ska monteras. Vi tillhandahåller knoppar med gängade tappar M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12 samt med invändig gänga M3, M4, M5, M6, M8 och M10.
Det lettrade vredet EKK. gör att operatören får ett bättre grepp och finns i flera olika materialutföranden. Det är framtaget i den högpresterande produktserien ERGOSTYLE® med fokus på design och ergonomi. Detta gör att knoppen kan bidra till estetiken hos en maskin samtidigt som den också hjälper till att differentiera funktionerna hos en maskin med hjälp av de olika färgvalen som finns att tillgå. För en genomgående estetisk profil kan man då välja att kombinera knoppar, vred och handtag från denna produktserie. Särskilt framtagen för medicinsk industri finns knoppen i SAN-utförande vilket innebär att knoppen är tillverkad i en speciell teknopolymer med en antimikrobiell tillsats i plasten som hindrar att mikrober, bakterier och svamp sprider sig på komponentens yta.
Hos Elesa är det även möjligt att beställa knoppar från knoppar från Ganter i stål och olika typer av rostfritt stål. För särskilt utsatta miljöer med höga hygienkrav tillhandahåller vi en rostfri knopp i Hygienic Design tillverkad i rostfritt stål AISI 316L med packningsringar som tätar gängan från yttre påverkan och förhindrar att smuts tränger in. Formen på knoppen utan håligheter underlättar för frekvent rengöring.