Urvalskriterier
Urvalskriterier
Analys av de statistiska testerna för att välja lämplig vibrationsdämpare.
Grundläggande uppgifter som krävs:
- Den statiska belastning som tillförs varje vibrationsdämpande element (agerar på varje stödpunkt).
- Störande frekvens som ska minskas och den önskade isoleringsprocenten.
Hur man väljer en vibrationsdämpande detalj:
- Med referens till diagrammet för kontroll av isoleringsgrad, lokalisera den motsvarande statiska böjning som krävs för att uppnå önskad isolering.
- Välj produkten som uppvisar den obligatoriska böjningen för belastningen.
Exempel:
Överväg en applikation med följande egenskaper:
- Statisk belastning på varje stöd: 1400 N
- Frekvens att isolera: 1200 rpm = 20 Hz
- Obligatorisk isolering: 90 % vid 20 Hz
Med följande diagram för att kontrollera isoleringsgrad för vibrationsdämpare utan dämpning t.ex. AVM (vid dämpning kan isoleringsprocenten variera och det rekommenderas att kontakta Elesas tekniska avdelning) vet man att det är nödvändigt att ha en statisk böjning på minst 7 mm isolering 90 % av 20 Hz frekvens.
Med referens till diagrammet nedan är produkterna som korsar 1400 N-linjen: AVF, AVG, AVM.
För 1400 N-belastning är de förväntade statiska böjningarna:
- AVF: ungefär 4 mm (< 7 mm) = ungefär 80 % isolering vid 20 Hz
- AVG: 6,5 mm (< 7 mm) = ungefär 88 % isolering vid 20 Hz
- AVM: 13 mm (> 7 mm) = ungefär 95 % isolering vid 20 Hz
Det visar sig att produkten med bättre isolering, och därför den mest passande, är AVM.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter