San - Antimicrobial
Manöverspakar
Manöverspakar
En serie manöverspakar i stål eller teknopolymer idealisk för att utföra justering och positionerings operationer. Termoplast versionerna i Ergostyle sortimentet kännetecknas av ergonomisk design, som tilldelats utmärkelser av de mest prestigefyllda juryer för industridesign, som gör det möjligt för operatören att tillämpa höga krafter under manövrering på ett enkelt sätt, medan det utvidgade ändstoppet ger ett effektivt och säkert grepp.
En begränsande manövervinkel är möjlig genom att montera stopppinnar i det bakre facket. I synnerhet, inställningsspaken ELCR. Den har ett litet format och är särskilt lämplig för alla applikationer med begränsat utrymme att manövrera.