San - Antimicrobial
Rörhandtag
Rörhandtag
Elesa rörhandtag kan levereras med eller utan sidostycken och sidostöd i plast eller metall matchade med rör i olika versioner: anodiserat aluminium, epoxylackerat och rostfritt stål. Maskinhandtag eller stånghandtag utan sidostöd finns även i vinklade och dubbelböjda utföranden. Vissa Elesa rörhandtag, som i allmänhet används för manövrering av stora tunga dörrar inom olika industrisektorer, kan tack vare möjligheten till modularisering också användas för att förverkliga olika typen av räcken.
Modern design utan några utskjutande delar eller fördjupningar, med anti-rotationssystem på röret erbjuder maximal säkerhet för operatören. Typiska egenskaper hos ETH rörhandtag från Elesa Ergostyle serie har tilldelats IF Design Award och Red Dot Award för bästa industriell design och funktionalitets kombination. Handtaget finns också tillgängligt med täcklock för skruvar i Ergostyle färger med blank yta. Olika typer av handtagsmontage och en bred möjlighet att anpassa och möta de olika behoven hos designers.