Elesa har nyligen utökat produktserien SAN-Antimicrobial som studerats och tagits fram för den medicinska sektorn som innehåller: Stjärnvred, vingskruvar och vingmuttrar, ställbara låsspakar, bygelhandtag, lettrade vred, cylindriska spakhandtag och koniska handtag. Dessa komponenter finns tillgängliga i olika material.
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), utgör antibakteriell resistens idag ett av de största hoten mot folkhälsan på grund av fenomenets epidemiologiska och ekonomiska inverkan. Detta fenomen uppstår när mikroorganismer motstår antimikrobiella läkemedelsaktiviteter och därmed utsätter människor för risken att drabbas av infektioner som är svåra att kontrollera och utrota.
Även om man noggrant utför de traditionella procedurerna för sanering av miljöer, särskilt på sjukhus och inrättningar för långtidsvård där det är lättare och går snabbare att drabbas av infektioner, kan mikrobiell kontaminering i 5-30 procent av fallen kvarstå på ytor eller föremål med högfrekvent kontakt. Det är därför viktigt att tillhandahålla förebyggande åtgärder i ett försök att reducera möjligheten att drabbas av infektioner i sådana miljöer.
Komponenter i produktserien SAN-Antimicrobial är idealiska för montering på utrustning:
Komponenter i produktserien SAN-Antimicrobial i teknopolymer
En speciell teknopolymer som innehåller tillsatser av silverjoner på en oorganisk bas (utan aktiva farmaceutiska ingredienser, antibiotika eller bekämpningsmedel) förhindrar spridning av ohälsosamma organismer som mikrober, bakterier och svamp genom att tränga igenom cellernas yta och attackera deras DNA.
Den kontrollerade frisättningsmekanismen för silverjonerna möjliggör en oföränderlighet hos de antimikrobiella egenskaperna som förlängs över tid, även efter många tvättcykler, för att garantera att de antimikrobiella egenskaperna hos produktserien San-Antimicrobial
Laboratorietester visar att 98,9% av bakterielasten elimineras under 24 timmar (ISO 22196:2011). Alla komponenter i serien SAN-Antimicrobial är försedda med Statement of Compliance “Antimicrobial Properties of Materials”.
Komponenter i produktserien SAN-Antimicrobial i aluminium med antimikrobiell beläggning
Pulverlackeringar med ett tillsats baserat på zinkmolybdat har en kraftfull antibakteriell effekt: oxidpartiklar reagerar kemiskt med luftens fuktighet och genererar en syragrupp som sänker pH på beläggningens yta. De resulterande oxoniumjonerna (H3O +) förstör bakteriens cellväggar via protolys.
Denna process säkerställer en konstant reducering av mikroorganismer, förhindrar deras tillväxt och stör deras förmåga att etablera sig på ytorna.
Komponenter i produktserien SAN-Antimicrobial har testats framgångsrikt enligt ISO 22196: 2011-08 "Mätning av antibakteriell aktivitet på plastytor och andra ickeporösa ytor."
De utförda testerna visade att tillväxten av bakterier minskade inom 24 timmar så att förorenade ytor i slutändan har mindre än 0.2% av det ursprungliga antalet mikrober.
 | HUR DEN ANTIBAKTERIELLA AKTIVITETEN TAR PLATS |