San - Antimicrobial
Momentbegränsande vred
Momentbägrensande vred eller momentknoppar används när det applicerade åtdragningsmomentet inte får överstiga ett visst värde.
Behovet av att skydda ytor och för att få till ett visst åtdragningsmoment har gjort att vi har utvecklat en serie med momentbegränsande vred för att passa unika applikationer med dessa krav. Dessa momentknoppar passar applikationer i sektorer där en snabb och säker fixering krävs, så som laboratorieutrustning, maskiner för kopiering av nycklar eller slipning av skridskor.
I sortimentet finns produkter med moment som sträcker sig från 0,2 Nm till 6,0 Nm där vissa produkter är ställbara till önskat moment. De finns även i olika ergonomiska former, räfflade vred och vred med tre lobar. Dessutom har det momentbegränsade vredet VTD vunnit Red Dot Design Award tack vare sin speciella design.