Nivå bubblor
Definition
Vattenpasset är en ihålig kropp innehållande en vätska med en gasbubbla som används för att styra den horisontella nivåreglering av ett objekt.
Positionen för gasbubblan i vätskan visar vinkel och den riktning som objektet är lutande med avseende på den horisontella ytan.

Funktion
Den ihåliga kroppen innehåller kontrastvätska och gasbubblan flyter alltid i toppen på den högsta punkten. Den övre transparenta ytan har normalt sett en cirkulär markering i mitten.
Om gasbubblan är centrerad exakt inom markeringen, befinner sig det föremål som skall kontrolleras i horisontellt läge.
Olika typer av vattenpass
Vattenpass finns som 'nivåbubblor' för dubbelriktad mätningar eller som 'enkelriktade nivåbubblor', cylinderformade, för enkelriktade mätningar. 'Nivåbubblor ' visar samtidigt lutningsvinkeln och vinkelläget hos en yta, medan enkelriktade 'nivåbubblor”, cylindriskt formade, endast visar lutningsvinkeln i en riktning längs axeln av nivån.
Känslighet hos vattenpasset
Känsligheten hos vattenpass ges som lutningsvinkel, t.ex. 30 vinkelminuter eller 0,5 grader (W). Detta är den lutningsvinkel med vilken nivån måste vara benägen att röra sig med 2 mm. Därför har ett vattenpass med en känslighet av 6 vinkelminuter en överlägsen känslighet jämfört med en känslighet på 30 vinkelminuter.

Lutningsvinkel och nivåskillnaden
Ibland anges också känslighet i millimeter per meter, det vill säga som nivåskillnaden per längdenhet.
Se referens tabellen.

-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter