San - Antimicrobial
Komponenter för transportörsystem och conveyorsystem
Komponenter för transportörsystem och conveyorsystem
Transportörsystem, eller conveyorsystem, är nyckeln till effektivitet i många industrisektorer från förpackningsindustrin till materialhantering. Detta typ av system använder bandtransportörer och rulltransportörer för att förflytta en produkt eller ett material i en plock-, pack- eller produktionslinje. Att välja rätt komponenter blir avgörande för att kunna få ut det mesta möjliga av systemet och för att kunna upprätthålla en långvarig hållbarhet och hög prestanda. Elesa erbjuder en rad komponenter och tillbehör som gör att applikationen kan byggas och anpassas efter just de behov som finns på arbetsplatsen.
Vad är ett transportörsystem?
Transportörsystem används för att flytta material eller produkter längsmed eller mellan olika delar i produktionskedjan eller distributionskedjan. De blir därför väldigt viktiga i organisationer eftersom de underlättar för många led i den annars långa kedjan av arbetsflöden.
Conveyorsystem används inom många olika branscher men framför allt:
- Förpackningsindustrin
- Buteljering
- Materialhantering
- Läkemedels- och livsmedelsproduktion
- Distribution hos e-handelsföretag
För att bygga robusta och flexibla system krävs därför komponenter av hög kvalitet som kan generera ett system med god hållbarhet och justerbarhet.
Elesa komponenter för conveyorsystem
Elesa tillhandahåller ett brett utbud av komponenter i olika material med olika funktionsområden för att möta marknadens behov vid konstruktionen av system som rulltransportörer, bandtransportörer och diverse andra transportband. Sortimentet inkluderar beslag och fästtappar till styrskenor, rörkopplingar, stativben, konsoler och olika typer av sidostyrningar och sidorullstyrningar med tillhörande tillbehör.
Urval av Elesas komponenter
- Styrskenor och tillbehör
De linjära sidostyrningarna är tillverkade i material som gör att de har en mycket hög slitstyrka och kan tack vare sin låga friktionskoefficient transportera gods i hög hastighet utan att påverka prestandan. Ledade sidorullstyrningar har fördelen att de kan anpassas efter de kurvor eller krökningar som kan finnas på ett transportband tack vare att de är ledade och de är dessutom utrustade med rullar i olika former. Sortimentet kompletteras med tillbehör till sidostyrningar som ändavslut, skarvskenor och separationsenheter. - Styrskenekonsoler
Styrskenekonsoler används för att montera styrskenorna på transportbandet och är tillverkade i teknopolymer med metalldelar i förzinkat eller rostfritt stål för att kunna garantera en lång hållbarhet. - Stativben
Stativbenen BAG2 och BAS2/3 är tillverkade i det slitstarka och lättviktiga materialet teknopolymer och fungerar som en trygg bas till transportörsystemet. Stativbenen är dessutom utrustade med genomgående mässingsbussningar som gör att det enkelt går att montera maskinfötter från Elesas sortiment, se LS.A, LV.A och LV.F. Välj gärna en maskinfot med glidskydd om det underlag systemet ska stå på är av glatt yta.