Termen 'vakuum' avser den fysiska situation som uppstår i en miljö där gastrycket är lägre än atmosfärstrycket.
Positiva tryck definieras som alla tryck med värden som är högre än atmosfärstrycket, medan alla tryck med lägre värden är negativa.
P atm = Atmosfärstryck
P o = Nolltryck, fullständigt vakuum
P+ = Positivt relativt tryck
P ass = Absolut tryck
P+ = Negativt relativt tryck

Med tryck avses en kraft per ytenhet. Måttenheten är pascal (symbolen Pa), som motsvarar det tryck som uppstår när en kraft på 1 N (newton) verkar på en yta på 1 m2.
Resultatet blir därför:
pascal = newton/meter² ==> Pa = N/m²
I vissa tillämpningar är det vanligt att använda alternativa måttenheter som millibar (mbar) som motsvarar 100 Pa och Torr eller mmHg, som motsvarar 133,322 Pa. Den senare används huvudsakligen för mätningar inom det medicinska området (blodtryck) även om den inte används som måttenhet i det internationella systemet (IS).
Atmosfärstrycket, mätt i mbar, minskar i takt med att höjden (mätt i m) varierar, vilket framgår av diagrammet nedan.

Jämförelse mellan värden för atmosfärstryck uppmätta vid havsnivå och samma värden uppmätta på olika höjder.
| mmHg | mbar | Altitud m | -60 kPa | -75 kPa | -85 kPa | -90 kPa | -99 kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 1013.25 | 0 | 60.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 99.0 |
| 750 | 999.9 | 111 | 58.7 | 73.7 | 83.7 | 88.7 | 97.7 |
| 740 | 986.6 | 200 | 57.3 | 72.3 | 82.3 | 87.3 | 96.3 |
| 730 | 973.3 | 275 | 56.0 | 71.0 | 81.0 | 86.0 | 95.0 |
| 720 | 959.9 | 467 | 54.7 | 69.7 | 79.7 | 84.7 | 93.7 |
| 710 | 946.6 | 545 | 53.3 | 68.3 | 78.3 | 83.3 | 92.3 |
| 700 | 933.3 | 655 | 52.0 | 67.0 | 77.0 | 82.0 | 91.0 |
| 690 | 919.9 | 778 | 50.7 | 65.7 | 75.7 | 80.7 | 89.7 |
| 571 | 894.6 | 1000 | 48.7 | 63.1 | 73.1 | 78.1 | 87.1 |
| 593 | 790.6 | 2000 | 37.7 | 52.7 | 62.7 | 67.7 | 76.7 |
Lyftkraft
En av referensparametrarna för val av sugkoppar som redovisas i tabellerna är lyftkraften (angiven i kg). Den är unik för varje typ av sugkopp och beräknas med följande formel:

Där:
F = Lyftkraft angiven i kg
S = Vakuumkoppens greppyta, angiven i cm²
P = Kraft som utövas av atmosfärstrycket, beroende på graden av vakuum, angiven i Kg/cm²
η = Säkerhetskoefficient.
Säkerhetskoefficient
Vakuumkopparna i katalogen har utformats för att teoretiskt hålla en belastning som är tre gånger så stor som den kraft som anges i tabellerna.
De värden som visas har erhållits med hänsyn tagen till:
P = 0,75 Kg/cm²: värde som utvecklas vid en vakuumnivå på ca 250 mbar abs. (-75 KPa).
η = 3: säkerhetskoefficient, giltig när sugkopparnas greppyta är horisontell, ytan är slät och vattentät och den rörliga lastens acceleration eller retardation är mindre än 10 m/s².
Volymen
Sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som ska läggas till hela distributionskretsen för beräkning av evakueringstiden, särskilt om flera sugkoppar används.
I praktiken är detta den mängd luft som ska 'tömmas' och som måste läggas till volymen för hela distributionskretsen för vakuum för att beräkna evakueringstiden – en parameter som används för att bestämma vakuumgeneratorns sugflödeskapacitet
Denna parameter är särskilt relevant när generatorns dimensionering är relaterad till hantering av produkter som genererar en perfekt tätning med sugkopparnas nedre yta, till exempel metallplåtar eller glasskivor.
I alla situationer där materialet som ska hanteras är potentiellt 'andningsbart' rekommenderas att man utför grepptester med den enskilda sugkoppen för att fastställa rätt sugflöde.
Parametrar för val av sugkoppar
För att avgöra vilken typ av blandning som är bäst lämpad för den aktuella tillämpningen och produkttypen bör följande parametrar beaktas: