San - Antimicrobial
Spännelementen
Spännelementen
I gruppen av maskindetaljer finns kamlåsspakar och tandade spännelement. Kamlåsspakar är komponenter som möjliggör starka låsningsvärden med snabb och säker låsning respektive upplåsning. Tillgänglig i svartoxiderat stål och rostfritt stål, för tillämpningar inom områden där lagar gör det obligatoriskt att använda korrosionsbeständiga material.
Låsfunktionen är tillgänglig både medurs och moturs. Spaken är förbunden till kammen med hjälp av en tandad detalj som tillhandahåller en exakt positionering. De tandade spännelementen är tillgängliga i stål, rostfritt stål eller till och med SUPER-teknopolymer för korrosiva miljöer. Kopplade till varandra eller integrerad i ett hölje gör det möjligt för låsning av av två komponenter som roterar kring en gemensam axel.