San - Antimicrobial
Lås med nyckel
Lås med nyckel
Lås med nyckel tillverkade av olika produktionsmaterial för användning i många industrisektorer från förpackningen, till urbana och offentlig inredningsutrustning för belysning och inom underhållningsbranschen. De olika serierna är tillgängliga i olika kombinationer av material. Vred i zinklegering och låshus och insats i teknopylymer; låshus, insats och vred i teknopolymer eller, alternativt allt i zinklegering.
Även för lås med nyckel, kan stängningsspakarna vara platta eller böjda. De olika seriena har versioner med unika kombinationer, huvudnycklar eller formade triangulära eller två vingsnycklar. Det finns också snäpplås: den kvarhållande verkan erhålls genom en spärrhake som är placerade radiellt och påverkas genom en fjäder. För att slutföra sortimentet, kan du i denna familj hitta många olika lösningar för att öppna, stänga dörrar med olika låsmekanismer såsom infällda draghandtag, spanjolettlås mm. Dessa cylinderlås och kvartsvarvslås kan fås med olika typer av låsarmar: platta, böjda, med spiralformad låsregel. I samma familj finns polymerlås: ett innovativt tillbehör för maskinskydd och industriell utrustning.