San - Antimicrobial
Låselement
Används för att styra maskinaxlar för med- och moturs rotation och för att hålla axeln i en position även när vibrationer eller vridmoment gör ett den roterar.
Vred för låsning och kontinuerlig inställning, låselement, används för att göra justeringar av en maskinaxel i båda rotationsriktningarna och för att bibehålla axeln i det valda läget även när den utsätts för vibrationer. Låssystemet förhindrar okontrollerade rörelser hos axeln och utgör en säkerhetsfaktor.
Dessa låselement finns i två olika materialkombinationer: aluminium och stål / stål och rostfritt stål. GN 700 vredet används för att styra maskinaxlar för medurs och moturs rotation och för att hålla axeln i en given position även när lågintensiva vibrationer eller vridmoment gör ett den roterar. Ett låssystem hindrar således axeln från okontrollerade rörelser och erbjuder ökat skydd mot rotation. Låssystemet som fungerar enligt principen om dubbelriktade frihjullås möjliggör överföring av rörelsen utan spel i båda riktningarna.