San - Antimicrobial
Gångjärn för tunna dörrkarmar
Gångjärn för tunna dörrkarmar
ELESA tillhandahåller produktfamiljen gångjärn för tunna dörrkarmar som är specifikt anpassade för applikationer där ett traditionellt gångjärn med lika sidor inte får plats eller där det rent estetiskt passar bättre med ett anpassat gångjärn. Gångjärnen finns i olika konstruktioner, exempelvis gångjärnet CFD. som består av två halvor i olika storlekar där den ena halvan är tänkt att monteras på en tunn ram eller dörrkarm.
Beroende på hur gångjärnet ska användas så har ELESA flera monteringstyper för att passa marknadens behov. Våra gångjärn finns tillgängliga med invändiga gängor, gängade tappar eller med hål för montering. Gångjärnen finns i följande beprövade och kraftfulla material:
- Teknopolymer
- Stål
- Rostfritt stål
- Aluminium
- Pressgjuten zinklegering
För applikationer som kräver en hög korrosionsbeständighet rekommenderas ett gångjärn i teknopolymer eller rostfritt stål. I sortimentet finns även svetsgångjärn som kan monteras på applikationen genom svetsning.