San - Antimicrobial
Kännetecken
Kännetecken
- Spännarmens rörelse har utformats så att när låspositionen (spännkraften FS) har uppnåtts erhålls en självunderhållssituation (hållkraft FH).
- Spännarmens slag är snabbt initialt men bromsar sedan ner innan den slutliga fastspänningen (Fig.3); vilket gör att det vanligtvis inte är nödändigt att installera pneumatisk dämpning. Om standardtillbehören som levereras inte uppfyller tillämpningskraven är det möjligt att förse kraftspännaren med dämpning, som ett speciellt utförande på begäran.
- Spännmekanismen består av två rullande lager som garanterar optimalt spännmoment och minimalt slitage.
- Hålpositionerna för de pneumatiska anslutningarna är i cylinderns botten för att hålla anslutningsrören borta från arbetsområdet.
- Positionen för monteringshålen gjorda på de pneumatiska kraftspännarna har tillhandahållits för att möjliggöra installation direkt på gängade hål eller alternativt på ej gängade genomgående hål med hjälp av bultar.
-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter