San - Antimicrobial
Inställningsbult med spak
Inställningsbult med spak
Indexbult med spak består av en gängad kropp tillverkad av olika högkvalitativa material inklusive stål, rostfritt stål och SUPER-teknopolymer och låspinne med härdad ände för att förbättra inställningsbultens prestanda vid låsning.
Den gängade kroppen finns i olika gängor och låspinne i olika diametrar för att tillgodose de flesta behoven inom industrin. Spaken kan vara i svartoxiderat stål, rostfritt stål, teknopolymer. SUPER-teknopolymerversionen erbjuder låg vikt i kombination med höga mekaniska prestanda. Ett material som är motståndskraftigt mot korrosion och kontinuerliga tvättcykler även med lösningsmedel och tvättmedel, vilket möjliggör användning av dessa spärreglar i sektorer som livsmedel eller läkemedel, tillsammans med den rostfria versionen. Inom det breda sortimentet finns det också några serier av inställningsbultar med säkerhetsanordning, som används när det är nödvändigt för att förhindra oavsiktlig upplåsning.