1.7 Elektriska egenskaper

Plast är i regel goda elektriska isolatorer. Detta är speciellt användningsbart för vissa appliceringar inom elektromekaniska fält för att tillverka plastprodukter som liknar metallprodukter.
Vidden av materialets isolatoregenskaper avgörs av:
- ytans resistens
- volymens resistens.
Tabellen nedan klassificerar material baserat på ytans resistens [Ω]:

På grund av en ökning av de elektroniska produkternas prestanda och spridning av dess olika användningsområden så har en ökad förfrågan framkommit på marknaden för termoplastprodukter som kan uppfylla kraven för standardledande material för ESD (statisk elektricitet) appliceringar.
ESD sortimentet som utvecklats av ELESA använder material med reducerad ytresistivitet markerade med symbolen för ESD-C skydd indikerade i titeln.
Typiska värden för några plaster som används av ELESA, är:

-
Allmänt
-
1. Plast material
- 1.1 Mekanisk hållfasthet
- 1.2 Värmebeständighet
- 1.3 Hållfasthet och ythårdhet
- 1.4 Kemisk resistens
- 1.5 Resistens mot miljöpåverkan och uv-strålning
- 1.6 Flamhärdighet
- 1.7 Elektriska egenskaper
- 1.8 Ytfinish och rengöring
- 1.9 öVerensstämmelse med internationella standarder
- 1.10 Kompetens vid elesas tekniska avdelning
- 2. Metall material
- 3. Andra material
- 4. Bearbetnings-tolerans
- 5. Fasta handtag (typer av sammansättning)
- 6. Konstruktionsmått
- 7. Special utföranden
- 8. Färger
- 9. Test värden
-
10. Tekniska tabeller
- 10.1 Konverteringstabell
- 10.2 Din 79 fyrkantiga hål och axel
- 10.3 Kilspår
- 10.4 Tvärgående hål
- 10.5 Gängor
- 10.6 Ip skyddsklasser för höljen
- 10.7 Mvk - fixering av gängor genom självlimning
- 10.8 Pfb – fixerade gängor genom låsning
- 10.9 Rostfritt stål
- 10.10 Kolstål, zinklegering, aluminium och mässing
- 10.11 Duroplaster: resistens mot kemiska
- 10.12 Teknopolymer och gummi: resistenta mot kemiska
-
1. Plast material
- Ställbara låsspakar
- Handtag med pneumatisk enhet
- Graderingar
- Ställningsvisare
- Kulrullesystem
- Modulära rullbanor
- Nivå bubblor
- öVerföringselement
- Vibrationsdämpande detaljer
- Vibrationsdämpare med hög prestanda
- Elastomerfjädrar
- Magneter
- Maskinfötter
- Hygienic design
- Gångjärn
- Pneumatiska kraftspännare
- Rörnivåglas
- Din 3015 rörklämmor
- Länkhjul och hjul
- Vakuumkomponenter