San - Antimicrobial
Gravitationsstyrda ställningsvisare
Gravitationsstyrda ställningsvisare
Gravitationssyrda ställningsvisare eller analoga mätklockor finns i plast eller rostfritt stål och kan kombineras med rattar eller vred för koppling till en drivaxel. Gravitationsstyrda lägesindikatorer används när axeln på vilken den är monterad är horisontell eller lutande upp till 60° med hög noggrannhet. Avläsningen på dessa mätklockor kan vara analog eller analog-digital.
Varje varv på den stora visaren (röd) motsvarar en bråkdel av ett varv på den lilla visaren (svart). Antalet varv på röda visaren för utföra ett helt varv för den svarta visaren motsvarar ställningsvisarens utväxling. Skalor finns för alla vanliga utväxlingsförhållanden i båda konfigurationerna medurs eller moturs graderingar. Specialutförande på skalor med märken eller anpassade graderingar finns tillgängliga på begäran. Ultraljudsvetsade fönster säkerställer försegling till IP65.