San - Antimicrobial
Spännare för rotationsgjutverktyg
Spännare för rotationsgjutverktyg är särskilt lämpliga för applikationer på gjutformar för plastmaterial inom exempelvis rotationsgjutning.
Spännare för rotationsgjutverktyg från Speedy Block använder vippmekanismer och är idealiska för industriella tillämpningar där höga spännkrafter och repetitiva rörelser krävs för att låsa komponenter snabbt och säkert. Produktionsmaterialen för dessa spännare är stål i olika ytbehandlingar och svetsbart stål för applikationer på formar för plastmaterial och rotationsgjutning.
Vid rotationsgjutning av plast krävs en typ av åtdragning som kan fungera säkert och snabbt vid höga temperaturer (240-300 ° C) utan att riskera oavsiktlig skada vid stängning och öppning. Produktgruppen innehåller vertikalspännare, snabbspännare, horisontalspännare och förslutningsspännare i stål som är särskilt lämpliga för applikationer på gjutformar för plastmaterial och inom rotationsgjutning.