San - Antimicrobial
Justerskruvar med fästmagnet
Justerskruvar med fästmagnet
Justeringsskruvar och tryckskruvar i förzinkat stål, klass 5.8 (draghållfasthet 500 N / mm².
Skruvarna med neodym, järn, bormagnet (NdFeB) motstår temperaturer upp till 80°C. Justerskruvar med fästmagnet är skärmade magnetiska system med höga prestanda.De används i allmänhet för fixering av delar som skall bearbetas. Låsmutter kan användas för en säker fixering av skruven efter positionering.