San - Antimicrobial
Rör och tillbehör
Rör och tillbehör
I produktfamiljen finns rör och tillbehör med runt eller kvadratiskt tvärsnitt i olika produktionsmaterial: förzinkat stål, rostfritt stål, aluminium med en naturlig ytfinish eller anodiserad aluminium.
De runda anslutningsrören är tillgängliga i diametrar från 7 mm till 60 mm, medan de kvadratiska rören sträcker sig från 10 mm till 50 mm. Anslutningsrören kan levereras på begäran i valfri längd upp till maximalt 3000 mm.
Reduktionshylsor möjliggör användning av rörkopplingar även för rör med mindre diametrar. Rörkopplingarna är tillverkade med ett spår där hylsan har en matchande del, vilket gör att det är mycket enkelt att monterna reduktionshylsan i rörkopplingarna.
I sortimentet finns även ett faststpänningskit som kompletterar sortimentet av rörkopplingar. Kitet består av manuella fastspänningselement som ställbara låsspakar (ERX) och vingskruvar (EWN) tillsammans med en distansbussning i teknopolymer och en självlåsande mutter i AISI 304 rostfritt stål. Kitet ersätter standardskruven. Denna typ av lösning låter operatören förenkla manövern när frekvent låsning och upplåsning krävs.
Rör som passar Elesa rörkopplingar TCC i teknopolymer
Runda standardrör i aluminium, rostfritt stål eller annat material med en tolerans av ± 0.2 mm på diametern. Röret GN 990 från Ganter med tolerans under ± 0.2 mm kan användas tillsammans med TCC.
I Elesa:s katalog är det också möjligt att beställa utbudet av rör och tillbehör från Ganter.