San - Antimicrobial
Linjära manöverdon och tillbehör
Linjära manöverdon och tillbehör
Linjära manöverdon och tillbehör i stål är idealiska för applikationer i olika marknader: från fordonsindustrin till livsmedels- och medicinsk industri, men även för jordbruks- och entreprenadmaskiner. De linjära manöverdonen kan monteras med olika typer av kopplingar.
För att mäta rörelsen och fastställa positionen för reglagen, erbjuder Elesa positionsvisarna DD52R och DD51.
Speciallängder, styrrör i rostfritt stål eller lasergraverad precisionsgradering är alla tillgängliga på förfrågan. Sortimentet kompletteras med rörkopplingar för linjära manöverdon som finns i aluminium med epoxybeläggning, svart färg eller i rostfritt stål. Genom att dra åt styrningen i manöverdonen kan markören låsas i den slutliga positionen.
Specialutföranden på förfrågan
För linjära manöverdon:
- Olika längder
- Med styrrör i AISI 304 rostfritt stål
- Med två separata snäckskruvar
- Med snäckskruvar som sticker ut i båda ändar
- Styrrör med lasergraverad precisionsgradering
I Elesa:s katalog är det också möjligt att beställa utbudet av linjära manöverdon från Ganter.