San - Antimicrobial
Rattar och vred för ställningsvisare
Rattar och vred för ställningsvisare
Rattar med indikatorer, grenrattar och skivrattar eller lettrade vred i teknopolymer, fenolplast, duroplast eller aluminium. Används för att manövrera en axeln för att variera positionen på maskinen. Solida rattar, handhjul, grenrattar med större diameter används när det krävs ett högre vridmoment; användningen av stjärnvred eller räfflade vred är mer lämpade för lägre vridmoment, färre antal varv på en axel och för finare justering.
Till exempel, lettringen på utsidan av MBT-XX vredet, medger ett säkert och bekvämt grepp, vilket ger användaren möjlighet att manövrera på ett känslig och ergonomiskt sätt. Ratt och vred för ställningsvisare finns med metallbussningar för montering på axeln i svartoxiderat stål eller AISI 303 rostfritt stål. Fixeringen vid axeln sker med hjälp av en låsskruv med sexkantskalle, rundad ände, enligt UNI 5929-85. Det finns också täcklock för att stänga indikatorhusen när inga indikatorer är monterade.