San - Antimicrobial

Under de senaste åren så har nationella och internationella myndigheter vidtagit en rad regleringar för att kontrollera substanser som är farliga för människan och miljön och för säker hantering inom industrin.
- Europeiskt direktiv 2002/95/EG RoHS (Begränsning av farliga ämnen) att applicera för elektriska och elektroniska produkter. Detta ger en gradvis minskning av tunga metaller (Pb, Cd, Hg, och Cr6) och halogener (PBB och PBDE) som finns i komponenter som används inom elektrisk och elektronisk industri. På varje informationsblad för varje enskild produkt så indikeras “RoHS uppfyllandet” genom en grön symbol här på sidan. Närvaro av denna symbol innebär att alla tekniska problem för material som används för vald produkt har uppfyllts med överensstämmelse av det Europeiska direktivet 2002/95/EG. I praktiken kan det vara så att lagret inte hunnit bytas ut ännu men på elesa hemsida www.elesa.com så är det möjligt att kontrollera status. ELESA tekniska avdelning är alltid disponibel att hjälpa kunden.
- Europeiska förordningen nr.1907/2006 - REACH (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) som appliceras till alla kemiska substanser som cirkulerar inom den Europeiska gemenskapen, med målet att öka kunskapen om faror och risker från redan existerande kemiska substanser och från nya.
- Europeiska forordningen 2000/53/CE - ELV (End Life of Vehicles). Detta ger en gradvis reducering av tunga metaller Pb, Cd, Hg, och Cr6, som finns i fordon.
- RAEE (WEEE) Direktiv - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning.
- ATEX Direktiv 94/9/EG - ATEX effektiv sedan den 1:a juli 2003, hänvisar till miljöer med risk för explosion och klassificerar områden där det finns stor fara för explosion. ATEX markering (tillsammans med deklaration om överensstämmelse) certifierar att föremålet, där det appliceras, har tillverkats i överensstämmelse med kraven och föreskrifterna i det Europeiska direktivet 94/9/EG (obligatoriskt sedan den 1:a juli 2003) och att det har underställts procedurerna för överensstämmelse enligt detta direktiv. Certifiering är obligatoriskt för all utrustning och skyddssystem, för komponenterna (för att kunna arbeta under säkra förhållanden) som kommer att användas i kraftigt explosionsfarliga miljöer (antingen pneumatisk, hydraulisk, elektrisk, mekanisk) och för all utrustning gällande säkerhet, kontroll och justeringar som krävs för ett säkert arbete med utrustningen och skyddssystem, som installeras antingen pneumatiskt, hydrauliskt, elektriskt, mekaniskt) och för all säkerhet, kontroll och justeringsutrustning som behövs för ett säkert arbete av utrustningen och skyddssystemen, installerade utanför det explosionsfarliga området men som har som funktion att skydda mot explosionsfaror.
Farliga områden (klassificeras beroende på frekvens och varaktighet i en potentiell explosionsfarlig miljö):
- område 0 är ett område där den potentiella explosiva faran ligger i en blandning av luft och flamfarliga substanser såsom gas, ångor eller dimma under en längre period eller ofta (åtminstone 1000 timmar/år);
- område 1 område som under normal drift *, en potentiellt explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga eller dimma, ibland förekommande eller med en låg frekvens (mer än 10 timmar och mindre än 1000 timmar per år);
- område 2 område som under normal drift *, en potentiellt explosiv atmosfär, bestående av en blandning av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga eller dimma, förekommer endast under en kort tid eller sällan (mindre än 10 timmar/år);
- område 20 område där den potentiella explosiva faran består av ett moln av brännbart damm i luften och som är närvarande hela tiden, ofta eller under längre perioder (åtminstone 1000 timmar per år);
- område 21 område där den potentiella explosiva faran under normalt arbete* består av ett moln av brännbart damm i luften och som är närvarande då och då, eller med liten frekvens (mer än 10 timmar och mindre än 1000 timmar/år);
- område 22 område där den potentiella explosiva faran under normalt arbete* består av ett moln av brännbart damm i luften och som är närvarande endast en kort tid eller nästan aldrig (mindre än 10 timmar/år).
* normalt arbete innebär situationer där installationer används inom de parametrar de tillverkats för.
Direktivet identifierar två grupper av utrustning (I och II), i enlighet med miljön där de används:
- grupp I innesluter utrustning som avses att användas under marken i gruvor och/eller på ytan vid dessa gruvor;
- grupp II innesluter utrustning som skall användas i miljöer som skiljer sig från grupp I.

Inom grupp II, utrustning som gäller under ATEX direktiven och som är indelade kategorier i enlighet med kombinationen av explosionsfarliga områden och utrustningsgrupper:
- kategori 1 innesluter utrustning och skyddssystem som i denna kategori är tänkta för att användas i områden där den explosiva faran är närvarande under en lång tid eller ofta (1000 timmar eller mer/år), och ger en väldigt hög skyddsnivå;
- kategori 2 innesluter utrustning och skyddssystem som i denna kategori är tänkta för att användas i områden under normalt arbete där den explosiva faran är närvarande med låg frekvens eller tillfälligt (10-1000 timmar/år), och ger en väldigt hög skyddsnivå;
- kategori 3 innesluter utrustning och skyddssystem som i denna kategori är tänkta för att användas i områden under normalt arbete där den explosiva faran endast är närvarande under korta perioder eller nästan aldrig (mindre än 10 timmar/år), och ger en normal skyddsnivå. med låg frekvens eller tillfälligt (10-1000 timmar/år), och ger en väldigt hög skyddsnivå.

Direktivet specificerar även substansernas grupp genom att klassificera substanserna som skapar den explosiva faran med luftbasering av dess fara.
Faran beror på gasens antändningstemperatur.
Tabellen nedan visar några exempel på gaser med tillhörande klassificering.

Utrustning med IIB markering är även lämplig för appliceringar som kräver utrustning inom explosionsgruppen IIA, de som är markerade med IIC är även lämpliga för appliceringar som kräver utrustning i explosionsgrupp IIA och IIB.
Tabellen nedan visar temperaturklasser som indikerar ytans temperatur (som lästs av på styckets yta vid kontakt med luft), som inte får överskridas, för att förhindra antändning.

Elesas produkter är komponenter som är nödvändiga för ett säkert arbete för utrustning och skyddssystem som inkluderas i grupp II (andra miljöer än gruvor).
Följande tabell visar tillhörande kategorier:


'k’ skyddsfaktor: de flesta av Elesas produkter inkluderas i linjen med tillbehör för hydrauliska system som även certifieras i enlighet med standard EN 13463-8 (Skydd mot nedsänkning i vätska ‘k’): utrustningens skydd baseras på närvaro av vätska som hindrar bildandet av gnistor och andra antändningsorsaker.
Följande exempel visar ATEX klassificering av certifierade Elesa produkter t.ex. en plugg i TN serier, i enlighet med standard EN13463-8, där “k” tydligt visas: ![]()

Tillverkaren tillhandahåller all nödvändig information gällande grupper och kategorier för produkten så att användaren kan avgöra I vilka områden ATEX produkten kan användas under säkra förhållanden även om han/hon inte kan förutse var och när den kommer att användas.